TDK发布SPC接口的新型抗杂散场3D HAL®位置传感器
- 带SPC接口的霍尔效应3D位置传感器允许主动杂散场补偿
- 360度, 抗杂散场角度测量,使该传感器适合转向角度位置检测*
2020年9月30日
TDK公司 宣布Micronas masterHAL®传感器系列的产品组合扩展,发布了新的抗杂散场3D HAL®位置传感器HAL 3970。该传感器适用于汽车和工业应用,具有从0°到360°的高精度角度检测,线性位置检测,并使用SPC输出来传输计算的位置信息。SPC接口是SENT协议根据SAE J2716标准的增强。它能够根据外部ECU发送的触发脉冲来传输数据,并且支持点对点连接以及最多四个传感器的单线总线模式。 单元时间、帧格式、触发模式、慢通道格式、滚动计数器等参数易于配置。 例如,HAL 3970可用于方向盘位置应用中的抗杂散场角度检测*。 样品将在2020年第四季度提供。
HAL 39xy传感器系列中的每个传感器都基于具有专利的3D HAL感应单元技术**。HAL3970使用一种特殊的霍尔片阵列来高精度测量垂直和水平磁场分量。由于这些霍尔板的精密排列,传感器可以检测到360度的角度,并对抗外部杂散磁场。确定旋转角度只需要一个简单的两极磁铁。理想情况下,磁铁应放置在轴端配置的敏感区上方。该传感器还支持杂散场稳健离轴测量.
HAL3970的片上信号处理计算出磁场分量的角度,并将该值转换为数字输出值。 该传感器具有强大的DSP和嵌入式微控制器。DSP负责快速信号处理,而微控制器则负责接口配置和功能安全相关任务的监控。
通过对非易失性存储器进行编程,可以根据磁路调整增益和偏移、参考位置等主要特性。根据ISO 26262,HAL 3970为SEooC(独立安全单元)ASIL B级。HAL3970有8印脚SOIC8 SMD封装。
术语
- 3D HAL® 感应单元: 可直接测量X、Y、Z三个方向的磁场
- 杂散场补偿: 现代霍尔效应传感器必须对混合动力或电动汽车(xHEV)中的电动马达或电源线产生的干扰场不敏感
主要应用*
- 方向盘角度测量
- 变速器系统或离合器应用中的长冲程测量
主要特点和效益***
- 抗杂散场干扰的位置检测(线性和旋转360°),符合ISO 11452-8要求
- 180°旋转应用中的梯度杂散场补偿
- 传输位置和温度信息,包括滚动计数器
- 支持SPC增强的12位串行消息格式,包括温度信息
- 各种SPC触发模式(恒定、可变长度和短触发脉冲(点对点))
- 在最小供电电压下通过传感器输出引脚编程
- ISO 26262 SEooC ASIL B级,支持功能安全应用
- 供电范围: 3.0 V to 16 V
- 上达16 kSps 的采样频率
- 适用于汽车应用,环境温度范围从-40°C到最高150°C
主要数据
| 型号 | HAL 3970 |
| 封装 | SOIC8 |
| 数字输出格式 | SPC |
| 角度精度 | ±0.6° |
| 磁场测量范围 | ±10 mT… ±130 mT |
| 安全等级 | ASIL B-ready |
| 样品提供 | Q4/2020 |
* 任何关于我们产品的目标应用程序的提及都不会声称适合用途,因为这必须在系统级进行检查。
** HAL 39xy 使用Fraunhofer 集成电路研究所 (IlS)的许可证。
*** 所有操作参数必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2020财年,TDK的销售总额为125亿美元,全球雇员约为107,000人。
关于 TDK-Micronas
TDK-Micronas是TDK集团内的磁传感器和CMOS集成的竞争力中心。TDK-Micronas在超过25年的传感器和执行器生产中保持优秀表现,在1993年成为了第一家将基于霍尔片的传感器与CMOS技术集成的公司。此后,TDK-Micronas向汽车和工业市场交付了超过五十亿霍尔传感器。运营总部位于德国弗莱堡。目前,TDK-Micronas约有1000名员工。
您可在以下链接下载本文本及相关图片 https://www.micronas.tdk.com/en/tradenews/pr2003.
如欲获取更多有关本产品资料请点击www.micronas.tdk.com.
地区媒体联系方式
全球
Mrs. Julia ANDRIS
TDK-Micronas
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531