TDK宣布已对3D HAL® HAL 37xy直角传感器系列进行了ASIL-B升级
- 该磁传感器系列基于3D HAL®技术,具有模拟和数字输出格式,适用于功能性安全应用
- HAL 37xy(单芯片)和HAR 37xy(双芯片)采用SOIC-8 SMD封装
- HAC 37xy采用带集成电容器的TO92UF引脚封装
2021年5月20日
TDK公司 已对适用于汽车和工业应用的Micronas 3D HAL®直角霍尔效应传感器系列HAL 37xy(HAL 37xy、HAR 37xy和HAC 37xy)*进行了功能性安全方面的升级。根据ISO 26262标准,HAL 37xy系列的所有产品都可定义为经过了ASIL B-ready认证的SEooC(Safety Element out of Context,独立安全单元)。HAL 37xy旋转位置检测功能适用于加速踏板、电子节气门控制、旋钮式换档器(具有推进功能)和后轴转向系统等应用。另外,该系列传感器可在离合器或制动踏板、变速器系统、气缸和阀门位置感应等应用中进行线性位置检测。**可根据要求提供安全手册和FMEDA摘要报告等相关文档。
HAL 37xy系列传感器系列已投产,可随时提供样品。
TDK采用自有的3D HAL技术将直角霍尔板集成到标准CMOS工艺中。该工艺有利于测量磁场水平和垂直分量的相对强度,对于角度测量至关重要。相较而言,常规的平面霍尔技术只能感测正交于芯片表面的磁场。TDK的HAL 37xy直角传感器共有三个系列:首先是成熟的HAL 37xy传感器系列、带两个集成霍尔传感器芯片的具有冗余位的系列(HAR 37xy)以及带集成电容器的系列(HAC 37xy)。
稳健的HAL 37xy系列直角传感器具有出色的温度稳定性,对气隙变化和磁体老化具有高耐受力,带有一系列诊断功能以及极其有效的保护电路。HAL 37xy系列的双芯片版本HAR 37xy具有两个独立芯片,可实现完全冗余。两个芯片堆叠于单一封装中,分别粘结于两侧。这种芯片堆叠架构可确保两个芯片占有相同的磁场位置,从而生成同步的测量输出。单一封装的冗余传感器解决方案的优点是减少了PCB尺寸和焊点,从而降低系统成本并增强系统的稳定性。HAC 37xy系列在其三引脚TO封装中集成了HAL 37xy系列传感器的芯片和两个高达330 nF的电容器,可提供高达8kV的ESD抗扰度。该封装的引脚可以直接锡焊于引脚框架上,无需PCB板,减少了整个系统的尺寸和成本。
ASIL-B升级满足了TDK传感器客户在使用该系列产品时的功能性安全需求。它让成熟的HAL 37xy系列产品更能满足客户的未来需求。
术语
- 3D HAL像素单元:可直接测量X、Y、Z三个方向上的磁场。
- 安全手册:描述如何在功能性安全应用中正确使用器件
- FMEDA:失效模式、影响和诊断分析
主要应用**
- 汽车旋转应用的角度检测,例如加速踏板、电子节气门控制、旋钮式换档器(具有推进功能)以及后轴转向系统
- 另外,该系列传感器可在离合器或制动踏板、变速器系统、气缸和阀门位置感应等应用中进行线性位置检测
主要特点和优势***
- 30 mT振幅时仅±1.5°,角度误差极低
- 轴端和离轴360°角度测量
- 直接测量磁场振幅(BX, BY, BZ)
- 系列产品可生成模拟、PWM或SENT输出
- SEooC符合ISO 26262 ASIL-B ready的要求,可支持功能安全应用
- -40°C至160°C的宽温度范围,适用于汽车应用
重要数据
| 类型 | HAL 37xy, HAR 37xy, HAC 37xy |
| 封装 | SOIC-8和TO-92UF |
| 输出格式 | 模拟,PWM,SENT SAE J 271 |
| 准确性 | 30 mT时±1.5° |
| 磁通密度幅度范围 | 20 mT… 100 mT。精度要求降低时可降至10mT, |
| 功能安全 | ISO 26262 ASIL-B 就绪 |
* HAL 37xy 使用Fraunhofer 集成电路研究所 (IlS)的许可证。
** 任何关于我们产品的目标应用程序的提及都不会声称适合用途,因为这必须在系统级进行检查。
*** 所有操作参数必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
关于TDK 公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2021财年,TDK的销售总额为133亿美元,全球雇员约为129,000人。
关于TDK-Micronas
TDK-Micronas是TDK集团内的磁传感器和CMOS集成的竞争力中心。TDK-Micronas在超过25年的传感器和执行器生产中保持优秀表现,在1993年成为了第一家将基于霍尔片的传感器与CMOS技术集成的公司。此后,TDK-Micronas向汽车和工业市场交付了超过五十亿霍尔传感器。运营总部位于德国弗莱堡。目前,TDK-Micronas约有1000名员工。
区域媒体联系人
日本|东盟|大中华区|欧洲/韩国|美洲
Yoichi OSUGA先生|Jiang MAN女士Pei Lu LEE 女士|Clover XU女士|Julia ANDRIS女士|Sara M. LAMBETH女士
TDK公司
日本东京|TDK Singapore (Pte) Ltd.
新加坡|东电化(中国)投资有限公司中
国上海|TDK-Micronas GmbH
德国弗莱堡|TDK Corporation of America
美国德州欧文
+813 6778-1055|+65 6273 5022|+86 21 61962319|+49 761 517 2531|+1 972-409-4519