 
TDK推出下一代嵌入式电机控制器HVC 5x系列
- HVC 5221D是一款具有4 x 500 mA输出的电机控制器,可用于步进、无刷(BLDC)和有刷直流电机,具有32 KB闪存和LIN接口。
- HVC 5222C是一款3 x 1 A的控制器,可用于BLDC或BDC电机,具有32 KB闪存和LIN接口。
2023 年2月16日
TDK公司(东京证交所号码:6762)进一步扩大其子公司Micronas的嵌入式电机控制器产品组合,推出了新款HVC 5x系列可编程片上系统(SOC)电机控制器产品,用于驱动汽车和工业应用中的小型步进、有刷(BDC)和无刷(BLDC)直流电机。新款HVC 5x系列在现行的HVC 4x系列基础上针对应用再次优化,为步进、BLDC和BDC电机提供“一片式”电机控制解决方案。新款HVC 5221D和HVC 5222C配合具体电机类型,以实现更低成本和更小封装。现在可提供样品,计划于2024年初生产。
继HVC 4x系列之后,TDK公司推出两款HVC 5x系列产品,进一步丰富了其智能执行器的电机控制解决方案,并聚焦于电动和混合动力汽车的热管理系统。HVC 5221D内含4个电机终端,各终端峰值电流为500 mA,适用于膨胀阀和水阀中的步进和直流电机。HVC 5222C内含3个电机终端,可承载相电流高达1 A,适用于进气栅格和小型风扇的无刷电机。* 两款控制器均含7个通用I/O端口和多种汽车诊断和安全功能,采用小尺寸的24引脚QFN封装。HVC 5x系列控制器全线引脚兼容,以便于设计和扩展。
HVC 4x和HVC 5x系列的共同点如下:
- 32位ARM® Cortex®-M3 CPU内核
- 20 MHz系统和35 kHz看门狗振荡器
- 可选32k或64k闪存,2k或4k SRAM
- 12位 1µs ADC,支持多种测量功能
- 数字外围设备,支持电机控制算法
- 用于通信的LIN收发器和UART,可使用BSM方法进行自动寻址**
- 通过AEC-Q100汽车零件工作温度1级认证
此外,HVC 4x系列和HVC 5x系列采购自不同的晶圆厂,以提高我们对客户交付的供应弹性。
 
术语
- SRAM:静态RAM,无需刷新的易失性存储器
- ADC:模拟/数字转换器
- LIN:局域互联网络
- UART:通用异步收发器
- NVR:非易失性Register
主要应用**
- 制冷剂冷却器的膨胀阀
- 用于冷却剂分配的水阀
- 用于座椅冷却和加热的风扇
- 用于乘客空气分配的HVAC挡板
- 自动遮阳板
- 自动进气栅格和扰流板,用于减少空气动力阻力
- 充电门执行器
关键数据***
| 类型 | HVC 5221D | HVC 5222C | 
| 电机终端数 | 4 | 3 | 
| 驱动电流 | 500 mA(峰值) | 1 A(峰值) | 
| 高边/低边驱动导通电阻 | 3 Ω | 1.8 Ω | 
| 电流检测 | 内部或外部分流 | 外部分流 | 
| 微控制器 | 32位ARM® Cortex®-M3 CPU内核 | |
| 闪存 | 32 KB | |
| RAM | 2 KB | |
| EEPROM | 512 byte | |
| NVR | 256 字节 | |
| 封装 | 5 x 5 mm2, 24-引脚 PQFN | |
* 我们并不宣告我们所提及产品的目标应用适合任何用途,因为这必须在系统级别进行检查。
** IP-Notice: If LIN auto-addressing features are used, third-party rights such as EP 1490 772 B should be considered.
*** 所有操作参数必须由客户的技术专家根据每个应用来验证
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2022财年,TDK的销售总额为156亿美元,全球雇员约为117,000人。
关于TDK-Micronas
TDK-Micronas是TDK集团内的磁传感器和CMOS集成的竞争力中心。TDK-Micronas在超过25年的传感器和执行器生产中保持优秀表现,在1993年成为了第一家将基于霍尔片的传感器与CMOS技术集成的公司。此后,TDK-Micronas向汽车和工业市场交付了超过六十亿霍尔传感器。运营总部位于德国弗莱堡。目前,TDK-Micronas约有1000名员工。
如欲获取更多有关本产品资料请点击 https://www.micronas.tdk.com/en/products/embedded-motor-controllers/hvc-5x.
