Trade News |
嵌入式电机控制器
|
PR1902
|

带扩展内存的完全集成嵌入式电机控制器,用于汽车应用

  • 新的嵌入式电机控制器,带有64KB闪存和4KB SRAM
  • 在智能执行器领域满足OEM对诊断功能增长的需求
  • 产品将在2019年2月26日至28日于纽伦堡Embedded World展览的3A展厅438号展台展出

2019年2月19日

TDK集团成员Micronas公司推出新的嵌入式电机控制器HVC 4420F ,产品特色是具有用于驱动小的有刷、步进或无刷电机的扩展内存。设计该产品的目的是为了满足汽车工业智能执行器对于提供诊断功能的新要求。2019年3月起提供样品。计划2020年量产。

该产品扩展的64 KB闪存和4 KB SRAM能满足OEM对功能性和诊断的新增需求。而目前OEM采取各自不同的思路和手段来实现诊断。这包括传感器数据融合策略,执行器状态和结果诊断。为确保要求的数据分析,必须实现能够激活底层硬件诊断功能的常规软件,并且要符合OEM的框架来达到合适的集成。因为配置了较大的内存和内嵌诊断组件,HVC 4420F提供了存储能力并能在智能执行器独特的环境中实现诊断功能。

HVC 4420F 是Micronas 高压控制器(HVC)系列中适用于智能执行器的产品。HVC产品把一个ARM®标准的微控制器核心和广泛的附加功能组合起来,以实现汽车及以上应用中特定的紧凑和节约成本的系统设计。以带有64 kB闪存的32位CPU(ARM® Cortex®-M3)驱动,HVC 4420F 包含了计时器/计数器,中断控制器,多频ADC,SPI和增强的PWM,带诊断功能,这对实现安全相关的应用很重要。一个高级的LIN UART ,LIN 2.x 收发器,稳压器都直接和板网连接,实现一体化。多个电源管理模式帮助降低电耗。产品集成了多种集成的数码和模拟电路元件,比如有虚拟起点参考的比较器,电流定标和嵌入式可编程增益放大器,使用于不再需要很多外部元件。

因其处理高电压,HVC 4420F支持复杂的电机控制算法,比如永磁同步电机空间矢量调制(SVM),传感器反馈或者无传感器控制的六步换相,以及多种步进器配置。

HVC 4420F 可选配生产就绪和高灵活性参数可调的固件,成熟的通信、监控和电源管理功能(ASIL A)以及配置工具。基于该固件,客户可以快速有效地开发应用软件,优化电机和控制的结合,缩短产品面市时间。

HVC 4420F将首次在2019年2月26日至28日举办的纽伦堡Embedded World展览3A展厅438号展台展出。

用语

  • SRAM = 静态 RAM, 不需要刷新的易失性内存
  • 多频 ADC = 有多个可选输入频道的ADC
  • PWM = 脉宽调制
  • LIN = 本地互联网络
  • UART =通用异步收发传输器

主要应用

  • 格栅门
  • 智能阀和泵
  • HVAC 阀片

主要的特性及优点

  • 全集成
  • 支持OEM 诊断
  • 可重复使用性和灵活性

关键数据

 
型号HVC 4420F
封装QFN40
温度范围汽车 Grade-1
内核ARM® Cortex M3®
驱动能力特定峰值上达1 A
诊断集成,软硬件支持
样品提供时间2019年3月

关于TDK-Micronas
TDK-Micronas,TDK集团的成员公司,是全球最受欢迎的汽车和工业领域的智能芯片系统方案提供商。TDK-Micronas服务全球所有主要的汽车电子客户,并且与其中许多保持了长久成功的合作关系。我们的控股公司总部在瑞士苏黎世,运营总部位于德国弗莱堡。目前,Micronas集团约有1000名员工。请参阅www.micronas.tdk.com了解关于TDK-Micronas和相关产品信息。

关于TDK 公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。

下载本文字及配图请访问: www.micronas.tdk.com/pressreleases.
​关于公司更名的进一步信息请访问: www.micronas.tdk.com

区域媒体联络

Mrs. Julia ANDRIS

全球

TDK-Micronas
Freiburg, Germany

+49 761 517 2531