新的霍尔效应传感器编程工具
- 新的磁传感器编程器(MSP)V1.0取代APB 1.5,形成了Micronas产品完整的编程工具系列。
- 适用于HAL 18xy、HAL/R 24xy、HAL 28xy和HAL/R/C 37xy系列产品。
- MSP V1.0 可以驱动高电压并且操作最新的带PSI5输出的新代级传感器。
2018年9月27日
TDK公司 扩展了编程工具链,磁传感器编程器(MSP)V1.0可以方便地对Micronas多种产品编程。MSP V1.0替代APB 1.5 及其他现有的编程工具,其集合了USB-Programming Kit V1.01 和HAL APB V5.1。该编程器特别适用于开发实验室。TDK现在有三款工具支持所有Micronas可编程传感器。从9月中旬起可以通过www.micronas.tdk.com/sales所列TDK-Micronas各销售办公室或代理商订购MSP。
MSP适用于HAL 18xy, HAL/R 24xy, HAL 28xy, HAL/R/C 37xy的全部产品,以及接下来将要推出的角度传感器新产品。这些产品主要用于汽车中的位置探测和角度测量应用,比如节气门阀、油门踏板、EGR阀、空档检测、变速箱齿轮传感器、折叠车灯及方向盘角度应用等。此外,在工业电子领域,可编程线性传感器HAL 18xy 和 HAL 24xy用于电流测量、游戏操纵杆、摇臂开关,以及各种扩展的位置测量需求。
为优化上述应用的系统表现,需要对单个传感器进行编程。为此,TDK提供了相应的硬件和软件。与前代产品相比,MSP能够驱动更高的电流并能操作带PSI5输出的Micronas最新传感器。通过其RS-232或USB界面,MSP可以简单地和一台电脑连接。TDK提供专门软件支持与电脑通讯的命令界面。支持以工程或开发为目的的特定电脑软件。可编程霍尔传感器有特殊的软件提供基于LabViewTM的图形用户界面。目前使用APB 1.5的客户可以方便地切换到MSP,因为其兼容以前的软件。这种简单的编程方法为客户提供改善的生产效率和优化的传感器功能表现。
适用于各系列传感器的软件系免费提供。用户注册后,可在TDK-Micronas在线服务端口service.micronas.com下载。
术语
- MSP = 磁传感器编程器
- EGR = 废气再循环
- APB = 应用板
- PSI5 = 外设传感器界面,应用于汽车电子中,以双线连接外设传感器和电子控制单元
- RS-232 = 推荐标准 232 (V24), 数据传输序列通讯标准
主要应用
- HAL 18xy, HAL/R 24xy, HAL 28xy, HAL/R/C 37xy的编程
主要特性与优势
- 可编程带PSI5输出的最新传感器
- 兼容之前版本的软件
- 替换APB 1.5
关于TDK-Micronas
TDK-Micronas,TDK集团的成员公司,是全球最受欢迎的汽车和工业领域的智能芯片系统方案提供商。TDK-Micronas服务全球所有主要的汽车电子客户,并且与其中许多保持了长久成功的合作关系。我们的控股公司总部在瑞士苏黎世,运营总部位于德国弗莱堡。目前,Micronas集团约有900名员工。请参阅www.micronas.tdk.com了解关于TDK-Micronas和相关产品信息。
关于TDK 公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度3月末,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。