TDK 推出双输出 3D 霍尔效应开关系列,用于精确感应电机速度和方向
- 适用于汽车和工业应用场景中速度和方向感应的双输出 3D 霍尔效应开关
- 利用 3D HAL 技术和与相位无关信号生成,实现灵活灵活的传感器布局
- 稳健的设计,符合 ASIL B 级标准,温度范围已扩展,并具备强大的 EMC 抗扰能力
2026 年 5 月 28 日
TDK 株式会社(TSE:6762)推出 Micronas HAL 13xy 系列,这是一款工厂可编程霍尔效应开关传感器,专为汽车和工业应用场景中的速度和方向检测而设计。HAL 13xy采用TDK-Micronas成熟的3D HAL技术,在像素单元中集成了三个正交霍尔元件(X、Y、Z),提供90°相位分离(正交信号),其特性本质上与磁极间距和气隙无关。这种设计可同时测量两个磁场分量,为制造商在传感器和磁体放置方面提供最大的灵活性。
在汽车领域,HAL 13xy 系列可用于座椅轨道电机、天窗驱动、尾门电机、阀门位置、转向柱电机、转向圈数感应以及带防夹功能的车窗升降器等应用。* 计划于 2026 年 10 月投产。现可提供样品。
HAL 13xy 提供两个独立的漏极开路输出,可配置为正交速度/转速或速度/方向信号。这种灵活的输出配置支持在需要精确、可靠且节省空间的传感技术的应用中实现紧凑型电机控制。凭借其稳健的设计和多功能输出,HAL 13xy 有助于实现流畅的运动控制、高安全标准并增强用户舒适度。
HAL 13xy 工作结温范围为 -40℃ 至 170℃,支持 3.0 V 至 24 V 的宽电源电压范围,并提供强大的保护功能,包括 40 V 负载突降抗扰度、-18 V 反向电压保护和短路/热保护。该装置可在电源电压和温度变化时保持恒定的开关点,确保在苛刻的环境中实现稳定的性能。它符合 AEC-Q100 汽车电子标准,并根据 ISO 和 IEC 要求提供高电磁兼容性。
作为独立安全单元(SEooC),HAL 13xy 集成了连续内置自检(BIST),符合 ISO 26262 的 ASIL B 级标准,适合集成到汽车安全相关系统中。该传感器可在上至 40 kHz 的静态和动态磁场中工作,并且由于具备多种温度系数选项,可兼容各种铁氧体和稀土磁体类型。
HAL 13xy 系列采用紧凑型 5 引脚 SOT23 封装,具有高 ESD 抗扰度(上至 4 kV HBM)和可配置的传感轴,为工程师提供了一种多功能且经济高效的解决方案,适用于空间受限的汽车和工业应用中的精确电机控制和位置检测。
术语
- 3D HAL 技术:TDK-Micronas 专有的 3D 霍尔效应传感技术采用三个正交霍尔元件,可用于灵活的磁场测量
- 正交输出:两个相位差为 90° 的信号,用于精确检测速度和方向
主要应用*
- 座椅轨道电机
- 天窗电机
- 尾门电机
- 阀门位置
- 转向柱电机
- 转向圈数感应
- 带防夹功能的车窗升降器
主要特点和效益**
- 用于同时测量两个正交磁场分量的双输出 3D 霍尔效应开关
- 传感器和磁体放置灵活,不受磁极间距和气隙影响
- 可配置为正交(速度/速度)或速度/方向输出
- 3.0 V 至 24 V 的宽电源电压范围
- 工作结温范围在 -40℃ 至 170℃ 之间
- 40 V 负载突降抗扰度和 -18 V 反向电压保护
- 连续内置自检 (BIST) 和短路/热保护
- 符合 ISO 和 IEC 标准的高 EMC 性能
- 高达 4 kV HBM 的高 ESD 抗扰度
- 紧凑型 5 引脚 SOT23 封装
- 符合 AEC-Q100 汽车标准
- SEooC ASIL B 级,符合 ISO 26262 标准
| 型号 | 封装 | 输出格式 | 电源电压 | 安全等级 |
|---|---|---|---|---|
| HAL 13xy | SOT23 | 开漏 | 3.0 V 至 24 V | ASIL B就绪, 依据ISO 26262:2018开发 |
* 我们并不宣告我们所提及产品的目标应用适合任何用途,因为这必须在系统级别进行检查
** 所有操作参数必须由客户的技术专家根据每个应用来验证.
Article assets
地区媒体联系方式
下载
如欲获取更多有关本产品资料请点击 https://www.micronas.tdk.com/en/products/hall-switches/hal-13xy.
关于TDK公司
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)是一家总部位于日本东京的全球化科技公司,也是电子行业的创新先驱者。秉承“In Everything, Better”的理念,TDK致力于在生活、工业和社会各个领域实现更美好的未来。90多年来,TDK始终从内部塑造世界:从开创性的铁氧体磁芯到定义一个时代的盒式磁带,再到以先进的元器件、传感器和电池推动数字时代,一路走向更可持续的未来。秉承TDK创业精神——以理想、勇气、信赖为基石的创业思维,TDK全球各地的热情团队成员致力于追求更好——为自身、客户、合作伙伴及世界创造价值。如今,TDK的前沿技术已融入现代生活的方方面面,从工业应用、能源系统、电动汽车,到智能手机和游戏设备,无处不在。TDK全面且创新驱动的产品组合包括前沿无源元件、传感器及传感器系统、电源、锂离子及固态电池、磁头、人工智能与企业软件解决方案等——其中包含众多市场前沿产品。这些产品以TDK、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda、TDK SensEI及ATL等品牌进行市场销售。将人工智能生态系统定位为关键战略领域,TDK依托其在全球汽车、信息与通信技术及工业设备领域的全球网络,拓展业务至多个领域。在2026财年,TDK的销售总额为166亿美元,全球员工约为107,000人。