TDK宣布其霍尔开关系列产品HAL 15xy升级到ASIL-B
- HAL 15xy霍尔开关系列产品符合ISO26262
- SMD(SOT23)或引脚式(TO92-UA)的不同封装
- 高鲁棒性和安全性能
2022年4月5日
TDK公司 升级了Micronas用于汽车和工业应用的霍尔效应开关系列产品HAL 15xy。目前产品全部定义为符合ISO 26262的SEooC ASIL-B级。配备HAL 15xy的模块可以更轻松地满足汽车应用中更高的安全标准,如刹车液液位传感、安全带检测和刹车灯开关。* HAL 15xy系列产品的生产已经在进行中;样品可随时索取。
满足AEC-Q100的 HAL 15xy提供了许多诊断功能,可用于ASIL A和ASIL B级别的汽车应用。对应更严格的安全要求,HAL 15xy具有附加的、独特的通电自检功能。客户可以在开始标准操作之前对传感器的信号处理路径和输出进行完全的功能性测试,以增加诊断覆盖率。
HAL 15xy传感器被设计用于在最苛刻的环境中无故障运行,可提供从24 V下到2.7 V的宽电源电压范围。在−40 °C至150 °C的环境温度条件下,能在电压突然下时进行可靠测量,并在负载转储脉冲高达40 V时,对电压峰值具有更大的鲁棒性。此外,HAL 15xy系列满足高达±8 kV(HBM)的高ESD水平。
在带短路保护的开漏输出三线版本和带电流源接口的两线版本,客户可以选择各种温度补偿的恒定开关点。除了符合JEDEC标准的小型SOT23 SMD封装外,HAL 15xy还有TO92-UA封装形式。
可根据要求提供相关文件,例如安全手册和安全报告。
术语
- 安全手册:描述如何在功能安全应用中正确使用产品
主要应用*
- 刹车液液位测量
- 安全带检测
- 刹车灯开关
主要特点和优势**
- 在2.7 V到24 V供电电压范围内工作
- ±8 kV(HBM)的高ESD水平
- SOT23-3L JEDEC TO236合规封装
- 短路保护开漏输出或两线电流调制
- 热关闭
- 包括通电自检的诊断功能
- 符合ISO 26262(ASIL B级)的SEooC,支持功能安全应用
- 环境温度范围大(-40 °C 到最高 150 °C),适合汽车应用
重要数据
| 种类 | HAL 15xy |
| 封装 | SOT23, TO92-UA |
| 输出格式 | 开漏或电流输出 |
| 供电电压 | 2.7 V 到 24 V |
| ESD性能 | ±8 kV (HBM) |
| 功能安全 | ISO 26262 ASIL B ready |
* 对我们产品的目标应用的任何提及都不构成适用确认,因为这必须在系统级别进行检查。
** 必须由客户的技术专家对每个客户应用程序的所有操作参数进行验证。
关于TDK集团
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2021财年,TDK的销售总额为133亿美元,全球雇员约为129,000人。
关于TDK-Micronas
TDK-是TDK集团内的磁传感器和CMOS集成的竞争力中心。TDK--Micronas在超过25年的传感器和执行器生产中保持优秀表现,在1993年成为了第一家将基于霍尔片的传感器与CMOS技术集成的公司。此后,TDK-Micronas向汽车和工业市场交付了超过五十亿霍尔传感器。运营总部位于德国弗莱堡。目前,TDK-Micronas 约有1000名员工。
如欲获取更多有关本产品资料请点击 https://www.micronas.tdk.com/zh-hans/hal-15xy.