TDK 推出采用 3D HAL® 技术并具备模拟输出和 SENT 接口的位置传感器
- 全新霍尔效应传感器 HAL 3927 采用符合 SAE J2716 rev.4 的比率模拟输出和数字 SENT 协议。
- 卓越的角度测量以及符合 ISO 26262 标准的开发水平,以小型 SOIC8 SMD 封装为高安全要求的汽车和工业应用场景提供支持。
2023 年 10 月 12 日
TDK 株式会社 宣布,其 Micronas 直接角霍尔效应传感器系列产品增添了新成员,现推出面向汽车和工业应用场景的全新 HAL® 3927* 传感器。HAL 3927 采用集成断线检测的线性比率模拟输出,以及依照 rev.4 且符合 SAE J2716 标准的 SENT 接口。现可提供样品。计划于 2024 年第一季度投产。
此新设备是一款高分辨率的位置传感器,适用于高精度的位置测量。归功于传感器的多功能编程特征及其高精度,HAL 3927 是变速器、离合器踏板、发动机位移传感器、液位传感以及气缸和阀门位置测量的解决方案之选。此外,HAL 3927 非常适合用于换挡器中的旋转位置测量,或是作为具有按压功能的旋钮式换档器和后轴转向系统等。**其精确的集成式温度传感器可支持客户在应用使用 SENT 接口时更换其他外部温度传感器。
HAL 3927 基于霍尔技术,可测量水平和垂直磁场分量 BX、BY 和 BZ。此设备可根据三个磁场分量的其中两个的信号来测量 360°角度范围和线性运动。片上信号处理计算出两个磁场分量之间的夹角,并将该值转换为输出信号。除内置信号处理外,传感器还具备任意可编程输出特征,例如通过多达 33 个标定点进行输出信号的线性化(17 个可变或 33 个固定标定点)。 通过对非易失性存储器进行编程,可以根据磁路调整增益和偏置、参考位置等主要特性。根据 ISO 26262 标准,此产品已定义为 ASIL B ready SEooC(独立安全单元)。此传感器提供八引脚 SOIC8 SMD 包装。
术语表
- 3D HAL® 像素单元:可直接测量 X、Y、Z 三个方向的磁场。
主要应用场景**
- 车辆应用场景中的旋转角度检测,旋转式换挡器(具有按压功能),液位测量以及后轴转向系统
- 在离合器或刹车踏板位移、变速器系统、气缸和阀门位置传感等应用中检测线性位置
主要特点和优点
- ±1.0°@ 30 mT 强度的极低角度误差
- 轴端和离轴 360°角度测量
- 直接测量磁场强度(BX、BY、BZ)
- 客户可选择模拟或 SENT 输出
- 非常精确的内部温度传感器和通过 SENT 传输的温度信息
- ASIL B ready SEooC 符合 ISO 26262 标准,支持功能安全应用
- -40℃ to 160℃ 的环境宽温度范围, 适合车辆应用
主要数据***
| 型号 | HAL 3927 |
| 封装 | SOIC8 |
| 输出格式 | 模拟,SENT SAE J2716 rev. 4 |
| 角度误差 | 旋转轴端设置为 ±1°@ ±30 mT |
| 磁场强度范围 | ±20 至 ±130 mT。精度降低至 5 mT。 |
| 安全问题 | 依照 ISO 26262 的 ASIL B 级开发 |
* HAL/HAR 39xy 使用弗劳恩霍夫集成电路研究所(IlS)的许可证书。
** 我们并不宣告我们所提及产品的目标应用适合任何用途,因为这必须在系统级别进行检查。
*** 所有操作参数必须由客户的技术专家根据每个应用来验证
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2023财年TDK的销售总额为161亿美元,全球雇员约为103,000人。
更多有关本产品资料请点击 https://www.micronas.tdk.com/zh-hans/hal-39xy-1.