TDK liefert Störfeld-robuste 3D HAL®-Positionssensoren nun auch mit integrierten Entkopplungskondensatoren
- Neue 3D-Positionssensoren auf Hall-Effekt-Technologiebasis ermöglichen eine aktive Störfeldkompensation bei homogenen und Gradientenfeldern
- Drei-Pin-TO92UF-Gehäuse (Single-Mold) mit integrierten Kondensatoren
- Die hochflexible Sensorarchitektur unterstützt verschiedene digitale Schnittstellen (2- und 3-Draht-PWM-Ausgang, SENT gemäß SAE J2716 Rev. 2016 und PSI5 Rev. 2.x)
17. Juni 2021
Die TDK Corporation erweitert ihr Micronas 3D HAL®-Sensorportfolio um die Hall-Sensor-Familie HAC® 39xy* mit integrierten Kondensatoren für eine Störfeld-robuste Positionserkennung in Automobil- und Industrieanwendungen. Das TO92UF-Gehäuse wurde speziell für Anwendungen ohne Leiterplatten entwickelt und enthält sowohl einen Chip aus der HAL® 39xy-Familie* mit Störfeld-Kompensationsfunktion als auch bis zu zwei Kondensatoren mit max. 330 nF. Die neuen Sensoren eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich aller Arten von Ventilen und Aktuatoren, Gangwahlhebel, Bremshub-Positionserkennung oder Positionserkennung in Getriebesystemen. Insbesondere die PSI5-Schnittstelle erfüllt die aktuellen Anforderungen an Sensoren zur Erkennung der Fahrwerkposition.**
Die HAC 39xy-Sensoren ermöglichen Winkelmessungen bis zu 360° mit zweipoligen Ferritmagneten sowie lineare Messungen bis zu 35 mm mit zweipoligen Stabmagneten. Beide Messarten können Störfeld-robust durchgeführt werden. Zusätzlich können 3D-Messungen durchgeführt werden, die zwei unabhängige Winkel liefern. Die Messdaten können über die SENT-Schnittstelle übertragen werden. Gleichzeitig erreichen die Sensoren eine hohe ESD-Störfestigkeit und erfüllen die strengen EMV-Anforderungen. Muster sind verfügbar; Die Massenproduktion beginnt Ende 2021.
Das Herzstück der HAC 39xy-Sensoren ist die patentierte Störfeld-unempfindliche 3D HAL-Pixelzellentechnologie, mit der Magnetfelder sehr genau gemessen werden können. Das einzigartige Konzept der masterHAL®-Sensorlinie basiert auf einer Reihe von Hall-Platten. Das hochflexible Sensorarray unterstützt Entwickler bei der Auswahl des besten Betriebsmodus' für eine bestimmte Messaufgabe.
Dank seiner flexiblen Architektur bietet der HAC 39xy eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten. Er verfügt über einen leistungsstarken DSP und einen eingebetteten Mikrocontroller. Der DSP ist für die schnelle Signalverarbeitung verantwortlich, während der Mikrocontroller die Schnittstellenkonfiguration und die Überwachung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Funktionalen Sicherheit übernimmt. Die innovative Architektur der HAC 39xy-Sensoren erleichtert Kunden die Entwicklung neuer Lösungen mit Hilfe von Fast-Prototyping-Verfahren und ermöglicht eine schnelle und einfache Anpassung bei der Änderung des Schnittstellenstandards wie SENT und PSI5.
Die Anschlüsse des TO92UF-Gehäuses können direkt auf ein Leadframe geschweißt oder gelötet werden. Dadurch kann auf eine Leiterplatte (PCB) verzichtet werden, was Systemgröße und -kosten reduziert. Darüber hinaus wird die Langzeitzuverlässigkeit des Gesamtsystems deutlich erhöht.
Glossar
- 3D HAL® Pixelzelle: Ermöglicht die direkte Messung von Magnetfeldern in allen drei Richtungen X, Y, Z.
- Safety Manual: Beschreibt die korrekte Verwendung von Bauteilen in Anwendungen mit Anforderungen an die Funktionale Sicherheit
- masterHAL®: Eingetragenes Warenzeichen, das für einzigartigen Funktionsumfang steht, einschließlich der Fähigkeit zur Störfeldkompensation basierend auf einer hochflexiblen Architektur für mehrdimensionale Magnetfeldmessungen
Hauptanwendungen
- Alle Arten von Ventilen und Aktuatoren (z. B. Kühlventile, AGR, Turbolader-Aktuatoren)
- Gangwahlhebel
- Bremshub-Positionssensoren
- Positionserfassung in Getriebesystemen
- Fahrwerkspositionserfassung
- Positionserfassung in Aktuatoren zur Verriegelung von Ladesteckern
Haupteigenschaften und Vorteile***
- Störfeld-robuste Positionserfassung (linear und Drehwinkel bis 360°), die die Anforderungen nach ISO 11452-8 erfüllt
- Kompensation von Störfeldern mit Gradienten für Anwendungen mit 180° Drehwinkel
- Echte 3D-Magnetfeldmessung von BX, BY und BZ
- Übertragung von Positionsinformationen, bis zu zwei berechnete Winkel, Winkelgeschwindigkeit, Magnetfeldamplitude und/oder Chiptemperatur
- SEooC nach ISO 26262 für Anwendungen, die Funktionalen Sicherheit verlangen
- Großer Versorgungsspannungsbereich: 3,0 V bis 18 V
- Geeignet für Automotive-Anwendungen durch weiten Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis 160 °C
- Bedrahtetes 3-Pin-TO92UF-Transistorgehäuse mit integrierten Entkopplungskondensatoren
Kenndaten
| Typen | HAC 3930, HAC 3960, HAC 3980 |
| Gehäuse | TO-92UF |
| Digitale Ausgangsformate | PWM (2-/3-wire) und SENT SAE J2716 rev. 2016, PSI5 2.x |
| Genauigkeit | ±0.5° @ 10 mT bei Drehwinkel-Konfiguration |
| Amplitudenbereich der magnetischen Flussdichte | 10 mT bis 130 mT bis hinunter zu 5 mT bei verringerter Genauigkeit. |
| Funktionale Sicherheit | ASIL-B ready Entwicklung gemäß ISO 26262 |
* HAL 39xy und HAC 39xy verwenden Lizenzen des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen (IlS).
** Jegliche Erwähnung unserer Produkte für Zielanwendungen erfolgt ohne Zusage auf Realisierbarkeit. Diese muss auf Systemebene überprüft werden.
*** Alle Betriebsparameter müssen für jede Kundenanwendung von technischen Experten des Kunden validiert werden.
Über die TDK Corporation
Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte TDK einen Umsatz von 13,3 Milliarden USD und beschäftigte rund 129.000 Mitarbeiter weltweit.
Über TDK-Micronas
TDK-Micronas ist das Kompetenzzentrum für Magnetfeldsensoren und CMOS-Integration innerhalb der TDK Gruppe. TDK-Micronas verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der standorteigenen Herstellung von Halbleitern für Sensor- und Aktuator-Lösungen. Im Jahr 1993 gelang es dem Unternehmen als Erstem einen Hall-Effekt-Sensor in CMOS-Technologie zu fertigen. Seitdem hat TDK-Micronas insgesamt über fünf Milliarden Hall-Sensoren an den Automobil- und Industriemarkt ausgeliefert. Die operative Zentrale befindet sich in Freiburg im Breisgau. Derzeit beschäftigt TDK-Micronas rund 1.000 Mitarbeiter.
Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu können Sie unter https://www.micronas.tdk.com/de/tradenews/pr2104 herunterladen.
Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter https://www.micronas.tdk.com/de/produkte/direktwinkel-sensoren/hal-39xy.
Kontakt für Medien
Weltweit
Frau Julia ANDRIS
TDK-Micronas GmbH
Freiburg, Deutschland
+49 761 517 2531