 
SENT 출력을 지원하는 엔트리급 선형변위측정 센서 소개
- SAE J2716 Rev. 4에 따른 SENT 출력을 지원하는 프로그램 가능한 선형 홀 효과 센서
- 신호처리에 대한 감시 기능 지원
- AEC-Q100 을 만족하며 자동차 부품 및 일반 가전산업군에 적용 가능
2019년 3월 26일
TDK Corporation (TSE 6762)은 SAE J2716 Rev. 4에 따라 최신 SENT 프로토콜을 지원하는 프로그래밍 가능한 HAL 1890을 출시 합니다.
HAL 1890은 디지털 출력 신호 출력 인터페이스 및 시그널 감시 기능을 갖추고 있으며 신뢰성을 보장하며, 기존의 HAL 188x 시리즈로서 경쟁력 있는 가격의 제품입니다. HAL 1890은 거친 환경에서 최대 90 °의 작은 각도 또는 수 밀리미터의 선형 변위를 측정하는 최적의 시스템 솔루션입니다.
예를 들어 듀얼 클러치 자동 변속기의 기어 위치 감지 센서 또는 산업 또는 레크리에이션 차량의 조향 토크 센서로 사용될 수 있습니다. 샘플은 현재 이용 가능하며, 생산 시작은 2019 년 하반기로 예정되어 있습니다.
이 센서는 다양한 SENT 데이터 프레임 형식 (H.2 및 H.4)과 고속 및 저속 채널의 오류 신호 전송을 지원합니다. 몇 가지 프로그래밍 가능한 출력 신호 클램핑 레벨은 오류 신호 기능을 확장하여 언더 / 과전압, 신호 경로의 언더 / 오버 플로우 또는 과전류와 같은 다양한 오류 조건을 나타냅니다. HAL 1890의 신호 경로는 외부 프로그래밍을 통해 유연성을 제공합니다. 자기장 범위, 감도, 오프셋 및 온도 계수와 같은 주요 특성은 NVRAM에서 프로그래밍 할 수 있습니다. 1 번핀 프로그래밍 인터페이스(출력핀)를 통해 여러 센서를 동시에 프로그래밍 할 수 있습니다. HAL 1890은 자기 입력 신호로부터 정확하고 맞춤화 된 출력을 생성하며 5kHz의 최대 대역폭을 지원하는 10 비트 출력 해상도를 제공합니다.
"HAL 1890은 보호 기능과 진단 기능 덕분에 엄격한 애플리케이션 환경에서의 장점을 유지 할뿐만 아니라 최신 SENT 프로토콜로부터 센서 데이터 및 오류 코드에 대한 정보를 제공 합니다.
TDK-Micronas의 제품 라인 마케팅 매니저 Matthieu Rezé.
HAL 1890은 AEC-Q100에 따라 인증을 받았으며 업계 표준 3 핀 TO92-UA 패키지 (무광 주석 리드 프레임 도금 포함)가 내장되어 있습니다. 1.27mm 핀 - 핀 간격의 인라인 버전 또는 용접에 더 적합한 2.54mm 핀 - 핀 간격의 스프레드 핀 버전의 두 가지 핀 구성이 제공됩니다.
용어
- SENT = Single Edge Nibble Transmission
적합한 어플리케이션
- 작은 회전각을 검출하는 자동차용 어플리케이션, 예: 로터리 쉬프터
- 선형 위치를 검출하는 자동차 어플리케이션, 예: 기어 포지션 센싱
주요 기능과 장점
- SAE J2716 Rev.4 에 따른 SENT 출력 지원
- 보안 프레임에 따른 (H2, H4)를 지원하는 3, 6 데이터 니블 사요
- 확장된 8 bit ID 시리얼 메시지 포맷
- 선택 가능한 진단기능 및 클램핑 레벨 지원
- 광범위한 진단 기능 제공
- 출력핀 또는 공급 전원핀을 통한 프로그래밍 지원
- 정적, 동적 자기장에 대해 5kHz 까지 지원
중요 데이터
| Type | HAL 1890 | 
| Package | TO92-UA | 
| Digital output formats | SENT output according to SAE J2716 Rev. 4 | 
| Magnetic-field measurement range | 40 mT to 160 mT | 
| Accuracy | 10 bit | 
| Junction temperature | -40 °C to 170 °C | 
| Sample availability | March 2019 | 
Product video
TDK-Micronas 소개
TDK 그룹회사 인 TDK-Micronas는 감지 및 제어 분야에서 가장 선호되는 파트너입니다. TDK-Micronas는 전세계의 모든 주요 자동차 전자제품 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 그 중 다수는 장기적인 파트너십을 통해 지속적인 성공을 거두고 있습니다. 운영 본부는 Freiburg im Breisgau (독일)에 있습니다. 현재 TDK-Micronas는 약 1000 명의 직원을 고용하고 있습니다. TDK-Micronas 및 해당 제품에 대한 자세한 내용은 www.micronas.tdk.com 을 방문하십시오.
TDK Corporation 소개
TDK Corporation은 일본 도쿄에 본사를 둔 선도적인 전자 회사입니다. 1935 년에 설립되어 전자 제품 및 자성 제품의 핵심소재 인 페라이트를 상용화 하였으며 TDK의 포괄적인 포트폴리오는 세라믹, 알루미늄 전해 및 필름 커패시터뿐만 아니라 자기소자, 고주파 및 압전 및 보호 소자와 같은 수동 소자를 특징으로 합니다. 제품 스펙트럼에는 온도 및 압력, 자기 및 MEMS 센서와 같은 센서 및 센서 시스템도 포함됩니다. 또한 TDK는 전원 공급 장치 및 에너지 장치, 자기 헤드 등을 제공합니다. 이 제품은 TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics 및 TDK-Lambda라는 제품 브랜드로 판매됩니다. TDK는 정보 통신 기술 및 자동차, 산업 및 소비자 전자 분야의 까다로운 시장에 중점을 두고 있습니다. 회사는 아시아, 유럽 및 북미 및 남미 지역에 설계 및 제조 위치 및 영업 사무소 네트워크를 보유하고 있습니다. 2018 회계 연도에 TDK는 총 매출 120 억 달러를 기록했으며 전 세계적으로 약 103,000 명의 직원을 고용하고 있습니다.

