带SENT输出的入门级线性霍尔传感器新产品
- 价值优化的可编程线性霍尔效应传感器,基于SAE J2716 Rev. 4,带SENT输出
- 提供信道监管功能
- AEC-Q100合规,用于汽车和工业应用
2019年3月26日
TDK集团 成员Micronas公司推出根据SAE J2716 Rev. 4支持最新SENT协议的可编程HAL1890,扩展了其霍尔效应传感器产品组合。HAL1890现在具有输出信号监管功能,并保持了现有HAL 188x系列产品的小尺寸,耐用性和性价比。HAL1890是在严苛环境中测量90度以下的小角度或者几毫米位移的优化产品。可用于工程车或休闲旅游车的双离合自动变速器和方向盘扭矩传感。现在可提供样品。2019年下半年计划生产。
该传感器支持多种SENT数据框架格式(H.2 和 H.4),以及快信道和慢信道的报错信息传送。多个可编程的输出信号钳位平位扩展了产品发出报错信号的能力,可以显示各种报错情景,例如欠压/过压、信道欠流/溢流,或电流过流。HAL 1890的信道提供了灵活性,可以在一个非易失性内存里从外部对这些主要特性进行编程:磁场范围,敏感度,补偿和温度系数。一个单引脚的编程界面可通过传感器上的输出引脚实现对多个传感器进行同时编程。基于磁信号输入,HAL 1890生成精确的客制化输出,提供10位分辨率以及最大5千赫带宽。
“因为具有保护功能和诊断能力,HAL 1890在严格的应用环境中比前代产品更具有优势。此外, 最新的SENT协议使产品在传感器数据和错误代码外还能传输其他参数,比如传感器ID、磁场范围、敏感度,或者补偿。寻求数据安全和数据传输增强的客户能够真正从HAL1890的特性和价格中受益”, TDK-Micronas产品线市场经理Matthieu Rezé说道。
HAL 1890符合AEC-Q100要求,工业级三引脚TO92-UA 无铅封装,雾锡电镀引线框。有两种引脚方式:引脚间距1.27毫米的直脚式,或者引脚间距2.54毫米的阔脚式,后者更利于焊接。
用语
- SENT = 单边半字节传输
主要应用
- 汽车应用中的小角度旋转探测,比如旋钮换挡器
- 汽车应用中的线性位置探测,比如齿轮位置感应
主要特性和优点
- 符合SAE J2716 Rev. 4的SENT输出
- 支持3个半字节或6个半字节的安全输出信息格式(H.2 和 H.4)
- 增强的8位ID序列信息格式
- 带可选诊断的可选钳位电平
- 多种诊断特性
- 通过输出引脚或者供电电压调制来编程
- 在5千赫以内的静态或动态磁场中工作
关键数据
| 型号 | HAL 1890 | 
| 封装 | TO92-UA | 
| 数码输出格式 | 基于 SAE J2716 Rev. 4的SENT | 
| 磁场测量范围 | 40 mT 到 160 mT | 
| 精度 | 10 bit | 
| 结温 | -40 °C 到 170 °C | 
| 样品提供时间 | 2019年3月 | 
Product video
关于TDK-Micronas
TDK-Micronas,TDK集团的成员公司,是全球最受欢迎的汽车和工业领域的智能芯片系统方案提供商。TDK-Micronas服务全球所有主要的汽车电子客户,并且与其中许多保持了长久成功的合作关系。我们的控股公司总部在瑞士苏黎世,运营总部位于德国弗莱堡。目前,Micronas集团约有1000名员工。请参阅www.micronas.tdk.com了解关于TDK-Micronas和相关产品信息。
关于TDK 公司
TDK株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)等各类被动元器件。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。2018年度,TDK的销售总额约为120亿美元,全球雇员103,000人。