
TDK 发布适用于汽车和工业应用场景的全新 ASIL C 级杂散场稳健型 3D HAL® 传感器
- HAL 3930-4100(单芯片)和 HAR 3930-4100(双芯片)是两款精确的霍尔效应位置传感器,具备稳健的杂散场补偿能力,并配备 PWM 或 SENT 输出接口
- 单芯片传感器已定义为 ASIL C 级,可以集成到汽车安全相关系统中,最高可达 ASIL D 级
- 目标汽车应用场景包括转向角位置检测、变速器位置检测、换档器位置检测、底盘位置检测、油门和制动踏板位置检测**
2023年 11 月 28 日
TDK株式会社(TSE:6762)利用适用于汽车和工业应用场景的新型 HAL 3930-4100 及 HAR 3930-4100*,进一步扩充了 Micronas 3D HAL® 位置传感器系列。两个传感器都具备精确的位置检测功能和稳健的杂散场补偿能力,并提供 PWM 或 SENT 的灵活数字输出接口。依据 ISO 26262,单芯片产品已定义为 SEooC(独立安全单元)ASIL C 级,可以集成到最高 ASIL D 级的汽车安全相关系统中。传感器适用于转向角位置检测、变速器位置检测、换档器位置检测、油门和制动踏板位置检测等应用场景。** . 计划于 2024 年 1 月投产;样品现在可应要求提供。
两个传感器均提供用户可配置的 PWM 或 SENT 输出接口,这提高了适应性。此外,传感器还纳入了具有多功能高侧/低侧开关配置的开关输出。开关信号来源于经过计算的位置数据,或沿设备信号路径的其他来源,例如温度或磁场振幅。作为 ASIL C 级设备,HAL 3930-4100 和 HAR 3930-4100 都会在启动时和正常运行期间进行自检,以提高其可靠性。这些测试旨在防止传感器给出错误的读数,或者根据SENT标准通过SENT接口或通过PWM接口报告错误。
HAR 3930-4100 是 HAL 3930-4100 的双芯片版本,可提供完全冗余。该传感器配备了两块相互堆叠的独立芯片,但在机械和电气上是分开的。两块芯片在测量几乎相同的磁场时,可确保同步输出信号。这种冗余设计位于一个单一封装内,可实现降低系统成本和提高整体可靠性的双重目标。更小的 PCB 和更少的焊点进一步增强了系统的可靠性。HAR 3930-4100 采用紧凑型 SSOP16 封装,而单片设备则采用 SOIC8 封装。
HAL 3930-4100 和 HAR 3930-4100 可提供广泛的测量能力,如 360°角度测量、线性运动追踪以及为磁体提供 3D 位置数据。此类 3D 位置信息可通过 SENT 或两个 PWM 输出进行传输。此外,两个传感器还具有模数功能,主要针对底盘位置传感器应用场景而定制。此功能有助于将 360°测量范围划分为更小、更精确的不分,如 90°、120°和 180°。
此外,片上信号处理功能可从磁场分量计算出两个角度,并将其转换为数字输出信号。这种灵活的功能让客户能够通过非易失性存储器编程来调优增益、偏移、参考位置等基本参数,确保与特定的磁路要求无缝对齐。
术语表
- 杂散场补偿:现代霍尔效应传感器必须对混合动力或电动汽车(xHEV)中的电机或电源线产生的干扰场不敏感
主要应用场景**
- 转向角位置检测
- 换挡器
- 制动冲程位置传感器
- 变速器系统中的位置检测
- 驻车锁执行器
主要特点和优点
- 杂散场稳健型 360°旋转和线性位置检测,最大 35 毫米
- 旋转设置中,传感器和磁铁之间的机械失调具有很高的稳健性
- 优化设计,支持旋转设置和铁氧体磁铁
- ASIL C 级 SEooC 符合 ISO 26262 标准,可支持功能安全应用场景
- -40℃ to 160℃ 的环境宽温度范围, 适合车辆应用场景
主要数据***
型号 | HAL 3930-4100 | HAR 3930-4100 |
封装 | SOIC8 | SSOP16 |
输出格式 | PWM,SENT SAE J2716 rev. 4,开关 | |
角度误差 | ±0.6° @ 10 mT | |
磁场振幅范围 | 从 10 mT 至最高 200 mT(取决于测量模式) | |
安全问题 | 依照 ISO 26262 的 ASIL C 级开发 |
* HAL/HAR 39xy uses licenses of Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IlS).
** 我们并不宣告我们所提及产品的目标应用适合任何用途,因为这必须在系统级别进行检查。
*** 所有操作参数必须由客户的技术专家根据每个应用来验证
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2023财年TDK的销售总额为161亿美元,全球雇员约为103,000人。
如欲获取更多有关本产品资料请点击 https://www.micronas.tdk.com/zh-hans/hal-39xy-1.