Career

Duales Studium Elektrotechnik - Bachelor of Engineering (m/w/d) - 2025

  • TDK-Micronas GmbH
  • Freiburg im Breisgau
  • Ausbildung
  • Vollzeit
Duales Studium Elektrotechnik - Bachelor of Engineering (m/w/d) - 2025, 1. BildDuales Studium Elektrotechnik - Bachelor of Engineering (m/w/d) - 2025, 2. Bild
Bei uns steht die Zukunft im Fokus!
Die intelligenten Sensoren und embedded Motor-Controller von TDK-Micronas für Automobil- und Industrieelektronik setzen weltweit immer wieder neue Maßstäbe. Unsere Heimat ist Freiburg im Breisgau, wo ein dynamisches Team von rund 1.000 Mitarbeitern auf Dich wartet.

Unsere Werte Visionen, Mut und Vertrauen vereinen uns und lassen uns zusammen in eine nachhaltige und sichere Zukunft gehen. 

Wenn Du bereit bist, Deine Karriere auf die Überholspur zu bringen und gemeinsam mit uns die Mobilität der Zukunft zu gestalten, dann bist Du bei TDK-Micronas genau richtig.

Werde Teil eines internationalen Mikrochip-Herstellers und starte Dein Studium als


Bachelor of Engineering, Fachrichtung Elektrotechnik (m/w/d)

 
Was Dich erwartet:
Wir bieten Dir ein interessantes und abwechslungsreiches Studium zum Bachelor of Engineering, Fachrichtung Elektrotechnik (m/w/d) an. In den Praxisphasen in unserem Unternehmen lernst Du im Ausbildungsbereich Grundlagen der Elektrotechnik und später wirst Du gezielt in verschiedenen Abteilungen eingesetzt, wo Du von unseren Ingenieuren betreut wirst. Durch die abwechslungsreichen Arbeiten sammelst Du Praxiserfahrung und wirst so auf die praktischen Anforderungen des Studienganges und das spätere Berufsleben vorbereitet. Nach erfolgreichem Studium hast Du bei uns viele Möglichkeiten Dich intern oder auch extern weiterzuentwickeln.

Eckdaten des Studiums:
  • Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Start ist der 01.10.2025. (Vorpraktikum ab 01.09.2025 erwünscht)
  • Vergütung nach Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie 
    • 1. Ausbildungsjahr: 1.197,50 €
    • 2. Ausbildungsjahr: 1.303,00 €
    • 3. Ausbildungsjahr: 1.373,50 € 
  • Schule: Duale Hochschule Lörrach, 3-monatiger Wechsel

Deine Studieninhalte:

  • Du lernst den sicheren Umgang mit elektrischem Strom und fachgerechtes Benutzen der Werkzeuge und Betriebsmittel.
  • Du entwickelst und baust elektrischen Schaltungen auf.
  • Du wirst in die Bauteilkunde, Analog- und Digitaltechnik eingeführt.
  • Du erstellst Fertigungsunterlagen und dokumentierst Arbeitsgängen und programmierst Mikrocontroller.
  • Du richtest Maschinen und Anlagen ein und nimmst diese in Betrieb.
  • Du entwickelst Prototypen und arbeitest an firmeneigenen Projekten.

Das bringst du mit:

  • Du hast Abitur oder die Fachhochschulreife.
  • Du interessierst dich für Elektronik, Mathematik, Physik und Technik.
  • Du bist handwerklich geschickt und besitzt logisches Denkvermögen.
  • Du arbeitest eigenständig und zuverlässig.
  • Du hast Freude am Arbeiten im Team.
  • Du sprichst gut Deutsch und Englisch.

Unsere Benefits:

  • Vergütung nach IG-Metall Tarifvertrag (zzgl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Sonderzahlungen)
  • Tarifvertragliche 35h-Woche
  • Flexible Arbeitszeiten mit unbegrenzten Gleitzeittagen
  • Sportangebote sowie Hansefit, Jobrad
  • Eigene Ausbildungswerkstatt und interessante Abteilungseinsätze
  • Betreuung durch erfahrenes Ausbilderteam (inkl. Prüfungsvorbereitung)
  • Individuelle Einarbeitung, Onboardingstage,  Entwicklungs- und Weiterbildungsangebote
  • Betriebliches Gesundheitsmanagement
  • Corporate Benefits
  • Teamevents und Firmenfeiern
  • Vergünstigtes Mittagsessen im Betriebsrestaurant
  • Kostenfreie Parkplätze mit Ladestation für Auto und Fahrrad, kostenloses JugendticketBW
  • Betriebliche Altersversorgung
abhängig von der Stelle und Betriebszugehörigkeit.

Interessiert?

Dann komm zu uns und freu Dich auf eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildungszeit. Wir begleiten Dich!

Bewirb Dich einfach mit deinem Lebenslauf, deinen letzten beiden Zeugnissen und deinen Praktikabescheinigungen über unseren Bewerberbutton.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Fragen?
Die HR-Abteilung erreichst Du unter: mic-recruiting@tdk.com
  • Frau Carina Gürtler
  • Personalsachbearbeiterin