Meilensteine Produkte

Zeittafel

2019TMR-basierter Coreless-Closed-Loop-Sensor CUR 423x für Hochstrom-Anwendungen
2019Neuer Linear-Hall-Sensor der Einstiegsklasse HAL 1890 mit SENT-Ausgang
2019Neuer vollständig integrierter embedded Motor-Controller HVC 4420F mit erweitertem Speicher für Automobilanwendungen
2018Erster masterHAL® Hall-Effekt Positionssensor HAL 39xy mit Streufeld-Kompensationsfunktion 
2017Gemeinsame Marketingaktivitäten mit Newtec GmbH zur Vermarktung des HVC 4223F embedded Motor-Controllers
2017Strategische Partnerschaft von TDK‑Micronas und CGS bringt neues Hall-Effekt-Sensor-Programmiergerät für die Produktionslinie hervor 
2016Erster 3D HAL ® basierter Hall-Effekt Sensor mit integrierten Kondensatoren HAC 37xy
2015Erster  3D HAL ® basierter Hall-Effekt Sensor mit Redundanzfunktion ein einem einzigen Gehäuse HAR 37xy
2015Zweite Generation Embedded Motor-Controller mit einzigartigem Integrationslevel und Flexibilität HVC 4223F
2015HAR 24xy Dual-Die Linear-Hall-Sensorfamilie integriert zwei autarke Automotive-qualitfizerte Hall-Effekt Sensoren in einem Gehäuse für vollständige Redundanz im kleinen SMD-Gehäuse
2014Hochintegrierte Lösungen zur flexiblen und effizienten Ansteuerung büstenbehafteter (BDC) und bürstenloser (BLDC) Gleichstrommotoren sowie Schrittmotoren mit kleinsten Footprints
2014EMV optimierter Linear Hall-Effekt Sensor HAC 830 mit integrierten Kondensatoren
2014Erste ASIL-ready ISO 26262-konforme Hall-Effekt Schalterfamilie HAL 15xy im SOT23-Gehäuse
2014Direktwinkel-Sensorfamilie HAL 37xy mit überlegener Winkelgenauigkeit basierend auf der erweiterten 3D HAL® Technologie
2014USB-Kit zur flexiblen Programmierung verschiedener Hall-Effekt Sensor-Familien
2013HAL 3675* Hall-Effekt Sensor zur multidimensionalen Magnetfeldmessung
2012Erste Derivate HAL 2420 und HAL 2425 der HAL 24xy Hall-Effekt Sensor-Familie
2012CUR 3115 Stromwandler mit hoher Empfindlichkeit
2012GAS 86xyB Sensor-Generation auf Basis der mySENS® Gassensor-Technologie
2012HAL 24xy Hall-Effekt Sensor-Familie zur erweiterten Wegmessung
2011HAL 38xy* Hall-Effekt Sensor-Familie auf Basis der 3D HAL® Technologie für präzise Positionserkennung
2011Platzsparende Systemlösung mit embedded Controller HVC 2480B für BDC/BLDC Anwendungen
2010CUR 31xy Hall-Effekt Stromwandler zur kontaktlosen AC/DC-Messung
2010Auslieferung des 500-millionsten Hall-Effekt Sensors der Familie HAL 8xy
2009Erster 3D*-Hall-Effekt Sensor
2009mySens®-Gassensor-Technologie, basierend auf einem Standard CMOS
2008State-of-the-Art-Bildqualität für 120Hz
2008Größenvariable IDTV (Integrated Digital Television) Systemlösung für Flat-Panel-TV's der nächsten Generation
2008Digitaler terrestrischer Demodulator für SDTV/HDTV Broadcast in China
2008Single-Chip Lösung für Full-HD 1080p Flat-Panel-TV's
2008Hall-Effekt Sensoren mit Microcontrollern und digitalen Interfaces
2008LIN Bus Mikrocontroller für 12V-Betrieb
2007Bildfrequenz-Konverter mit Bewegungskompensationstechnologie für Full HD 100/120 Hz LCD-TV's
2007Single-Chip Lösung für Full-HD 1080p Flat-Panel-TV's
2007Programmierbarer, hochpräziser Hall-Effekt Sensor
2006Full-HDTV-De-Interlacer, Film-Judder-Caceller und Motion-Blur-Remover
2006Audio System-on-Chip IC-Familie mit kundenspezifischer modularer Prozesstechnologie (CMP)
2006High-Definition Multi-Format-Decoder
2005Dual-Chip Zweikanal Flat-Panel Controller mit HDTV Unterstützung
2005Single-Package TV-Signal Prozessor und Controller mit HDTV Unterstützung
2004DVB-T Demodulator mit Mehrfachempfang für mobile Anwendungen
2004Zweikanal PCI Express Multimedia Controller
2003High-end Bildfrequenz-Konverter mit Bewegungskompensation
2003Single-Chip all-in-one TV-Lösung
2003AutomativePackage® Konzept
2002Hochintegrierter Video- und Abtastraten-Prozessor mit embedded RAM
2001IF Demodulator IC
2001Single-Chip Video Prozessor-Familie 100/120Hz-TV
2001Single-Chip Hybrid analog/digital TV-Dekoder
2001Programmierbarer Mikrocontroller mit Embedded-Security für digital Audio
2000AAC/MPEG Single-Chip Audio-Dekoder und G.729 Sprachkodierer
2000ARM7TDMI Low-Emission CAN Controller für die Anwendung im Automobil
2000MPEG/Dolby Digital Mehrkanal Audio Dekoder Chip Set
2000Single-Chip Video/Controller/Text-Familie für 50/60Hz-TV
2000AudioBox Technologie
1999Single-Chip Multistandard Virtual Dolby Surround Prozessor
1999Single-Chip Multistandard FBAS- und YUV-Videoprozessor
1998USB-Audio-Technologie für den Einsatz in der Unterhaltungselektronik
1998Audio Prozessor für alle TV-Übertragungsstandards weltweit
1998Programmierbarer CMOS Hall-Effekt Sensor
1997Chip Set für digitales WorldSpace Radio-System
1996Low-EMC Technologie für Schaltkreise im Automobil
1995Single-Chip ADR Dekoder
1994Single-Chip MPEG Layer 3 Dekoder
1993Integrierter CMOS Hall-Effekt Sensor
1992Offene DSP Architektur DIGIT3000
1991Single-Chip Multistandard Video/Display Prozessor
1990CMOS Empfänger IC für Autoradios
1989Single-Chip Autoradio DSP
1989Single-Chip embedded-Controller für das Armaturenbrett
1988Dekoder/Descrambler Chip Set für MAC TV Standards
1988Multistandard Audio-Prozessor für alle europäischen TV-Übertragungsstandards inklusive NICAM
1983Digitales TV-Signalverarbeitungs-Chip Set (DIGIT2000)
1978IC-Kit für Telekommunikation (System 12)
1970IC für Fahrzeuggeschwindigkeitssteuerung
1968IC für elektronische Uhren
1967IC für TV-Anwendung
1966Tuner Diode
AutomotivePackage, easyLIN, varioHAL, 3DHAL und mySENS sind registrierte Handelsmarken der TDK-Micronas GmbH. Andere Produkte und Unternehmen sind durch ihre jeweiligen Inhaber geschützt.
*Lizenhinweis: HAL 38xy und HAL 36xy nutzen Lizenzen des Fraunhofer Instituts für Integrierte Schaltungen IlS.