Meilensteine Unternehmen
Zeittafel
04/2017 | TDK-Micronas wird Teil von TDKs neu gegründeter Sensor Systems Business Company (SSBC) |
04/2017 | Mehr als 4 Milliarden Hall-Sensoren an den Automobil- und Industriemarkt ausgeliefert |
03/2017 | Übernahme von ICsense NV |
12/2016 | Umbenennung der Firma in TDK-Micronas |
10/2016 | Deponierung der Micronas Aktie bei SIX Swiss Exchange |
03/2016 | TDK veröffentlicht die definitive Meldung des Endergebnisses |
12/2015 | TDK kündet Übernahme von Micronas an, um im Geschäft mit Magnetsensoren weiter zu wachsen |
08/2011 | X-FAB und Micronas gehen strategische Partnerschaft ein |
01/2010 | Fokussierung auf den Automobil- und Industriemarkt |
04/2009 | Trident Microsystems Inc. übernimmt von Micronas Teile des Bereichs Unterhaltungselektronik |
02/2009 | Bekanntgabe der Restruktrurierungsmaßnahmen der Fertigungsorganisation und Aufgabe des Consumer-Segments |
12/2008 | Umstrukturierung des Consumer-Segments |
12/2005 | Übernahme von WISchip International |
12/2005 | Die Börsennotierung im Prime Standard (FWB) wird aufgehoben |
05/2004 | Übernahme von LINX Electronics |
04/2003 | Übernahme des Microtune's Holland Design Center |
10/2000 | Übernahme des Bereiches Image und Video von Infineon Technologies durch die Micronas Holding GmbH |
07/2000 | Einführung eines gemeinsamen Umweltmanagements und Arbeitssicherheitsmanagements in der operativen Zentrale Freiburg, zertifiziert nach DIN EN ISO 14001 |
04/2000 | Übernahme von anteilsmäßig 15% von Analog Circuit Technologies (heute innoCOMM Wireless), San Diego Kalifornien, durch die Micronas Semiconductor Holding AG. Diese Beteiligung wurde im Februar 2001 mit der Übernahme von innoCOMM Wireless von National Semiconductors verkauft. |
02/2000 | Re-Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems der operativen Zentrale Freiburg nach QS-900 (bereits zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 im Dezember 1993) |
07/1999 | Notierung im Neuen Markt an der Frankfurter Börse |
10/1997 | Übernahme der ITT Intermetall durch die Micronas Semiconductor Holding AG und Umbenennung der Firma in Micronas GmbH |
1965 | Übernahme von Intermetall durch ITT Industries Europe und Umbenennung in Halbleiterwerk der deutschen ITT Industries GmbH (ITT Intermetall) |
05/1958 | Ansiedlung der Firma Intermetall in Freiburg im Breisgau |
1955 | Übernahme durch die Clevite Corporation |
1952 | Gründung der Intermetall Gesellschaft für Metallurgie und Elektronik in Düsseldorf |