Stromsensorik

Übersicht

Diese Stromsensoren wurden für die Messung hoher Gleich- und Wechselströme in Anwendungen im Automobil und in der Industrie entwickelt. Die Sensoren basieren auf der TMR-Technologie von TDK oder auf der Hall-Effekt-Technologie und haben sich bereits in existierenden Automotive-Sensorprodukten bewährt. Jetzt ebnen sie den Weg zu innovativen Anwendungen im Bereich der Stromsensorik.

Stromsensorik

CUR 40xy
  • TA = -40 bis 150 °C
  • Gehäuse: SOIC8
  • ASIL-B ready
  • Diagnosefunktionen
  • Hochpräzise kontaktlose Strommmessung
  • Flexibles Multi-Hall-Array für lineare oder differenzielle Messung
  • SPI-Schnittstelle
  • Programmierbare Kennwerte
 
 
 
CUR 423x
  • TJ = -40 bis 170 °C
  • ASIL-B ready
  • Gehäuse: TSSOP16
  • Programmierbar
  • TMR Sensor-Technologie
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Coreless-Strommessungen
  • SENT-, SPI-, und Analog-Schnittstelle
 
HAL 24xy
  • TJ = −40 to 170 °C
  • Gehäuse: TO92
  • Programmierbar
 
HAL 2420
  • - 2-Punkt-Kalibrierung
 
HAL 2425
  • 2-Punkt-Kalibrierung
  • Linearisierung mittels 16 Stützstellen
 
HAL 2455
  • 2-Punkt-Kalibrierung
  • 16 Stützstellen
  • PWM-Ausgang
 
HAR 24xy
  • Dual-Die Hall-Sensoren mit vollständiger Redundanz
  • Gehäuse: TSSOP14

Alle Bauelemente dieser Produktgruppe

Produkt Gehäuse Temp. Bereich Ausgangsformat Bestellnr.absteigend sortieren
CUR 4000 SOIC8 -40°C-170°C SPI CUR4000
CUR 4235GWBA TSSOP16 -40°C-170°C Analog, SENT, SPI CUR4235GWBA
CUR 4235GWDA TSSOP16 -40°C-170°C Analog, SENT, SPI CUR4235GWDA